Publier vos produits
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified

    Beton Crema 58.4X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    Un ciment aux teintes neutres et intemporelles, d'une grande polyvalence. Grâce à sa finition innovante, utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous vous sentirez plus en sécurité et plus détendu dans tous les espaces. Son revêtement augmente l'adhérence au contact du produit, réduisant ainsi les risques de chutes et de glissades. Sa teinte neutre en fait le choix idéal pour s'harmoniser avec toutes les autres couleurs, accessoires, finitions et éléments de décoration de votre maison ou de votre projet.
    Spécification
    • Name: BETON CREMA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, residential porches, swimming pool exteriors (commercial and residential), bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. Not applicable for shopping mall circulation or terminals. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231080-beton-crema-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsCement
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord