Un ciment aux teintes neutres et intemporelles, d'une grande polyvalence. Grâce à sa finition innovante, utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous vous sentirez plus en sécurité et plus détendu dans tous les espaces. Son revêtement augmente l'adhérence au contact du produit, réduisant ainsi les risques de chutes et de glissades. Sa teinte neutre en fait le choix idéal pour s'harmoniser avec toutes les autres couleurs, accessoires, finitions et éléments de décoration de votre maison ou de votre projet.
Spécification
Name: BETON ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA.
Format: 58.4 cm x 118.4 cm - Non-Modular.
Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls.
Installation Areas: Patios, terraces, commercial and residential pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways.
ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet.
Traffic: General Commercial.
Thickness: 0.97 cm.