Publier vos produits
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified
Attico Tecnico 60X60 Rectified

    Attico Tecnico 60X60 Rectified

    Traduit par Google,
    Une surface conçue pour résister à un passage constant sans rien perdre de l'élégance minimaliste. Inspirée par la sobriété du ciment, sa texture douce et sa teinte grège chaleureuse offrent une esthétique épurée, intemporelle et polyvalente. Grâce à son format 60x60 et à ses performances techniques, ATTICO TECNICO 60X60 CYR est le choix idéal pour les espaces commerciaux à fort passage, les bureaux, les espaces communs et les zones où design et durabilité doivent aller de pair.
    Spécification
    • Name: ATTICO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: Internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, and low-complexity hospitals. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231103-attico-tecnico-60x60-rectified
    • Famille de produitsCement
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord