Publier vos produits
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified

    Rialto Tecnico 60X60 Rectified

    Traduit par Google,
    Notre revêtement de sol en céramique RIALTO associe des tons beiges qui évoquent l'élégance intemporelle de l'architecture méditerranéenne. Son design, aux nuances chaudes de beige, crée des espaces raffinés et polyvalents. Au-delà de son esthétique, RIALTO offre une sécurité optimale dans les pièces humides et la tranquillité d'esprit d'une garantie de 10 ans, vous permettant de profiter pleinement de chaque espace avec style et sérénité.
    Spécification
    • Name: RIALTO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors , though they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, low-complexity hospitals, mini-markets, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus, according to the ANSI A326.3 standard. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231104-rialto-tecnico-60x60-rectified
    • Famille de produitsCement
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela