Publier vos produits
Brique 3 trous 25 cm
Archivé

Brique 3 trous 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Spécifications techniques
  • Réference unique.T25
  • Famille de produitsHollow Clay Brick
  • Groupe de produitsTraditional
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.05
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 11
  • Titre OmniClassCommon Bricks
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION