Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

ATLANTIS NEW BSN MXR RIM LVR/180 5L/MIN

No d'article: B0137
Fabricant: Ceramica Dolomite
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Basin Mixer
Date de publication: 2018-12-05
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo a leva lunga

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo a leva lunga con bocca di erogazione fissa. Aeratore a flusso lamellare M24x1 (antivandalo) con tubi flessibili SPX. La sporgenza della bocca di erogazione è di 108 mm, l’altezza di 49 mm.
Leva da 180 mm. È dotato del sistema di fissaggio Easy Fix, cartuccia sequenziale e limitatore della temperatura.
Senza asta di comando scarico e piletta.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 1.76

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Description: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Description: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Description: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-79-95
NBS Reference Description: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nom Valeur
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Brass

BIMobject®