En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

GEMMA 2 BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

No d'article: B0803
Fabricant: Ceramica Dolomite
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Bath-Shower Mixers
Date de publication: 2018-12-05
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Gemma 2-Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia

Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia con deviatore automatico, bocca di erogazione, cartuccia da 40 mm con sistema EKO, rompigetto M24x1, attacchi da 1/2” e raccordi ad S regolabili, doccetta a 1 funzione, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e supporto a muro.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 2.37

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Baignoires et Spas
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 la description: Bath Water Supply Fittings
NBS Reference Code: 35-06-07
NBS Reference la description: Bath Water Supply Fittings
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nom Valeur
Colour Steel
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®