Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

BASE SNK MXR RMTD CHROME T.SPT/R200

No d'article: B5122
Fabricant: Ceramica Dolomite
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Basin Mixer
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Base - Miscelatore monocomando lavello

Base - Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare orientabile. Flessibili in rete d’acciaio, interasse corpo/bocca di erogazione 200 mm. Altezza bocca 181 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 1.17

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Description: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Description: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Description: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-79-95
NBS Reference Description: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nom Valeur
Colour Steel
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Steel
Material Brass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés