Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

BASE SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

No d'article: B5123
Fabricant: Ceramica Dolomite
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Sink taps
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Base - Miscelatore monocomando a parete per lavello

Base - Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca di erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema EKO.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 1.53

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L8212
Uniclass 1.4 Description: Fittings
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Description: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Description: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Code: 35-79-95
NBS Reference Description: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Color Steel
Material Brass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés