Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

AQUA M3 SHK 3F/80 600MM UF/1750 CHROME

No d'article: B9359
Fabricant: Ceramica Dolomite
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Shower Kits
Date de publication: 2018-12-05
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Aste doccia - Aqua-Asta doccia da 600 mm

Asta doccia da 600 mm con doccetta estraibile di diametro 80 mm a 3 funzioni con sistema anticalcare.
Flessibile in metallo doppia aggraffatura da 1500 mm.


Materiau principal: Brass
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 0.81

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Receveurs de douche
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Description: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Description: Shower fittings package
NBS Reference Code: 35-06-80
NBS Reference Description: Shower Fittings Packages
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower trays

Nom Valeur
Height 648 mm
Material Brass

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés