Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

No d'article: J0403
Fabricant: Ceramica Dolomite
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Washbasin
Largeur (mm): 670
Hauteur (mm): 800
Profondeur (mm): 590
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 18.59

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Tablettes de lavabo
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L72331
Uniclass 1.4 Description: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Description: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Description: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Code: 35-79-42
NBS Reference Description: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
Numéro OmniClass: 23-31 13 00
Titre OmniClass: Sinks
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés