Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

GEMMA 2 PEDESTAL WHITE

No d'article: J5215
Fabricant: Ceramica Dolomite
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Pedestals
Date de publication: 2018-12-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Gemma 2-Lavabo 650x525 mm

Lavabo 650x525 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d’arredo J3747AA.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 11.74

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Basins
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 Description: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: PR-85-45
Uniclass 2.0 Description: Legs, Pedestals, Grids And Hangers
Uniclass 2015 Code: Pr_20_85_47
Uniclass 2015 Description: Legs, pedestals, hangers and stringers
NBS Reference Code: 85-45
NBS Reference Description: Legs, Pedestals, Grids And Hangers
Numéro OmniClass: 23-21 25 23 15
Titre OmniClass: Pedestals
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nom Valeur
Color White
Height 850
Material Ceramics
Width 650

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés