Publier vos produits
Cable Runway Corner Bracket

Cable Runway Corner Bracket

Traduit par Google,
Crée un rayon pour les intersections en forme de L, de T ou de X de la piste de câble formée lorsque deux ou plusieurs pièces de piste de câble sont connectées ensemble avec le kit de jonction-épissure (P/N 11302 ou 16302) ou le kit de jonction-épissure à usage intensif ( réf. 11298 ou 16298).
  • Assemblage soudé monobloc fabriqué à partir de tubes rectangulaires en acier de 3/8" x 1-1/2" x 0,065" (9,53 mm x 38,1 mm x 1,65 mm)
  • Installation facile; supports/matériel inclus

Catalogue en ligne de l'IPC

Spécifications techniques
  • Réference unique.cpi-cable_runway_corner_bracket
  • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • Groupe de produitsCable Pathway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCÉlément de Distribution
  • Code Uniclass 2015EF_70_30
  • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Code CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution