Publier vos produits
PatchRack for Cable Runway
PatchRack for Cable Runway

    PatchRack for Cable Runway

    Traduit par Google,

    Le rack de panneau de brassage pour chemin de câble est un rack miniature à deux montants qui peut être fixé au chemin de câble CPI. Le rack de panneau de brassage Cable Runway permet d'économiser de l'espace de montage en rack dans un rack ou une armoire qui stocke l'ordinateur et l'équipement de stockage de données en plaçant des panneaux de brassage ou des équipements d'interconnexion au-dessus du rack ou de l'armoire. Utilisez Cable Runway Patch Panel Rack pour créer un réseau de zones dans le centre de données.

    Le rack de panneau de brassage Cable Runway prendra en charge jusqu'à 60 livres (27,2 kilogrammes) d'équipement de montage en rack de 19 pouces de large. Deux tailles sont disponibles : un modèle 4U de 9-5/16 pouces (237 millimètres) de haut et un modèle 8U de 16-5/16 pouces (415 millimètres) de haut. Commandez pré-configuré avec des supports de fixation de longeron latéral ou de traverse.

    Le modèle avec supports latéraux peut faire face à l'avant ou au côté d'un rack ou d'une armoire - le support peut être fixé de sorte qu'il soit parallèle ou perpendiculaire au chemin de câble. Il peut être orienté au-dessus ou au-dessous du chemin de câbles. Il peut également être ajusté à l'avant, à l'arrière, à droite ou à gauche pour s'aligner avec les ouvertures de câbles en haut du rack ou de l'armoire. La version moins coûteuse des traverses se fixe parallèlement au chemin de câble uniquement. Utilisez le kit de matériel de traverse accessoire pour un montage perpendiculaire sur toutes les largeurs de chemin de câbles. Ajoutez la gestion des câbles avec le kit accessoire D-Ring.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-patchrack_for_cable_runway
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCable Pathway
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution