Publier vos produits
CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet
CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet

    CUBE-iT® Wall-Mount Cabinet

    3.4 sur 5 étoiles3.4(8 Avis)
    Traduit par Google,

    L'armoire murale CUBE-iT® offre une solution de stockage pivotante sécurisée, facile à installer pour l'équipement des technologies de l'information et des communications (TIC). Sa conception attrayante, ses fonctions de sécurité et sa gamme de kits de ventilateurs en option en font la solution idéale pour les espaces publics ou les salles d'équipement avec un espace au sol limité.

    Principales caractéristiques

    • La conception pivotante en trois parties permet l'accès et l'entretien à l'avant et à l'arrière de l'équipement
    • Une seule serrure et clé (CH751) sur la porte avant permet d'accéder à l'ensemble de l'armoire
    • Le panneau arrière comprend des entrées défonçables de 1" (25,4 mm) et 3" (76 mm) et peut accepter des conduits de 3/4" (19 mm) et 2,5" (63,5 mm). Les entrées défonçables de 3" (76 mm) incluent une protection des bords œillets
    • Le panneau arrière comporte des attaches de câble et des points de fixation pour les supports de montage en rack d'accessoires
    • Homologué UL® 2416, capacité de charge de 300 lb (136 kg)
    • Le mécanisme de verrouillage interne sécurise le panneau arrière ; le profil mince n'affecte pas l'espace de câblage
    • La conception de la charnière permet à l'installateur de retirer le panneau arrière pour une installation plus facile sur le mur
    • Le corps de l'armoire comprend une paire de rails de montage filetés EIA de 19 po à profondeur réglable
    • Débouchure de passage de câble avec un joint à brosse en option le rend idéal pour les installations de rénovation
    • Le kit à deux ventilateurs à faible décibel (31 dB) en option assure un fonctionnement silencieux tout en refroidissant l'équipement
    • La fonction de collage préparée en usine est pratique et réduit le temps d'installation
    • Livré entièrement assemblé
    Spécification
    • SPECIFICATIONS


      ADVANTAGES
      Description Wall-mount enclosure with lockable front door and swing-out rear access to equipment
      Use For indoor use only, in environmentally controlled areas; may not be used outdoors, in harsh
      environments, or in air-handling spaces
      Available

      Sizes
      • Heights: 24" (610 mm), 36” (910 mm), and 48" (1220 mm)
      • Widths: 24" (610 mm); 19" EIA rack-mount
      • Depths: 18" (460 mm), 24" (610 mm), 30" (760 mm)
      Usable Interior Space
      • Heights: 12U, 19U, 26U
      • Widths: 19" EIA rack-mount
      • Depths: refer to dimensional drawings on page 2

      Cable Access
      • (8) 1" (25.4 mm) and 3" (76 mm) knockouts, 4 top/4 bottom. Knockouts can accept 3/4” (19 mm) or 2.5” (63.5 mm) conduit
      • (4) Edge-protection grommets are included for the 3" (76 mm) knockouts
      • Removable top/bottom panel on rear panel *Can't remove while under load; must remove center chassis
      • (1) Rectangular knockout, 9"W x 2.2"D (230 mm x 55 mm)

      Equipment Support
      (1) Pair L-shaped equipment mounting rails in the main cabinet body
      • 19"W, EIA-310-D compliant
      • Universal hole pattern, 5/8"-5/8"-1/2" vertical hole spacing
      • Threaded #12-24 equipment mounting holes
      • 5"D (130 mm) rear panel punched to accept accessory equipment mounting brackets, see dimensional drawings on page 2
      • Includes 50 each #12-24 equipment mounting screw

      Keywords: Switch wall-mount cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cube-it_cabinet_system
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsWall-Mount Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCTronçon de câble
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201427 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security