Publier vos produits
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, Designed Specifically for Patient Care Applications, 116.596.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, Designed Specifically for Patient Care Applications, 116.596.AB.1T

Traduit par Google,
  • Centres : Trou unique (plaques de pont de 4" et 8" disponibles, voir Accessoires)
  • Gamme de robinets : HyTronic pour les soins aux patients
  • Finition : Chrome poli
  • Contrôle du débit : entrée laminaire anti-vandalisme de 2,5 GPM (9,5 L/min)
  • Mélangeur : Mélangeur à contrôle de température réglable par l'utilisateur inclus
  • Monture : Pont
  • Alimentation : CC
  • Détails d'alimentation : pile au lithium CRP2 de 6 volts incluse
  • Catégorie de produit : Robinets sans contact
  • Jet : 40 secondes d'autonomie en présence de la main. La fonction de sécurité coupe l'eau automatiquement après 40 secondes. Pour réactiver le robinet, retirez vos mains du capteur pendant au moins 10 secondes.
  • Garniture : La technologie Bluetooth® intégrée permet des réglages et des changements de mode faciles à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Chicago Faucets CF Connect.
  • Valve : interne Spécifications de l'antenne : gain maximal de l'antenne : −5,47 dBi, plage de fréquences : 2 400-2 500 MHz, ID FCC : 2APTX-CFC01
Spécifications techniques
  • Réference unique.116-596-ab-1t--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsHyTronic for Patient Care Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets