Publier vos produits
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.688.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.688.AB.1T

Traduit par Google,
  • Centres : Monotrou
  • Série de robinets : HyTronic
  • Finition : Chrome poli
  • Contrôle du débit : Comprend un insert à flux laminaire en option de 1,5 GPM (5,7 L/min)
  • Montage : mural
  • Alimentation : CA avec système d'alimentation de secours (EBPS)
  • Détails de l'alimentation : Le système d'alimentation de secours intégré (EBPS) protège contre les pannes de courant ; transformateur 12 volts CA requis (à commander séparément)
  • Catégorie de produit : Robinets sans contact
  • Garniture : La technologie Bluetooth® intégrée permet des réglages et des changements de mode faciles à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Chicago Faucets CF Connect.
  • Valve : Antenne interne Spécifications : Gain maximal de l'antenne : −5,47 dBi, Gamme de fréquences : 2400-2500 MHz, ID FCC : 2APTX-CFC01
Spécifications techniques
  • Réference unique.116-688-ab-1t--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsHyTronic Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord