Publier vos produits
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.948.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.948.AB.1T

Traduit par Google,
  • Centres : Trou unique (plaques de pont de 4" et 8" disponibles, voir Accessoires)
  • Série de robinets : HyTronic
  • Finition : Chrome poli
  • Mélangeur : Mélangeur à contrôle de température réglable par l'utilisateur inclus
  • Monture : Pont
  • Puissance : Système d'alimentation électrique autonome (SSPS)
  • Détails de l'alimentation : Le système d'alimentation autonome (SSPS) utilise le débit d'eau pour générer de l'énergie pour le robinet
  • Catégorie de produit : Robinets sans contact
  • Jet : 10 secondes d'autonomie en présence de la main. La fonction de sécurité coupe l'eau automatiquement après 10 secondes. Pour réactiver le robinet, retirez vos mains du capteur pendant au moins 1 seconde.
  • Garniture : La technologie Bluetooth® intégrée permet des réglages et des changements de mode faciles à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Chicago Faucets CF Connect.
  • Valve : interne Spécifications de l'antenne : Gain maximal de l'antenne : −5,47 dBi, Plage de fréquences : 2 400-2 500 MHz, ID FCC : 2APTX-CFC01
Spécifications techniques
  • Réference unique.116-948-ab-1t--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsHyTronic Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord