Publier vos produits
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6A-317ABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6A-317ABCP

Traduit par Google,

Robinet manuel monté sur pont avec centres de 4"

  • Bec verseur col de cygne rigide/pivotant de 6 po (GN6AJKABCP)
  • Aérateur Softflo à compensation de pression, 2,2 GPM (E3JKABCP)
  • Manche de poignet 4" (paire) (317-PRJKCP)
  • Cartouche de compression Quaturn™, côté droit (1-099XTJKABNF)
  • Cartouche de compression Quaturn™, côté gauche (1-100XTJKABNF)
  • Centres fixes de 4"
  • Les poignées comprennent un index à code couleur
  • Entrées d'alimentation NPSM 1/2" et écrou de couplage pour colonne montante flexible 3/8" ou 1/2"
  • Chrome poli
  • Poids : 5,125 lb
  • Dimensions du colis : 11,88 × 6,56 × 4,12 pouces
Spécifications techniques
  • Réference unique.895-gn6a-317abcp--manual-sink-faucet
  • Famille de produitsManual Sink Faucets
  • Groupe de produits895 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets