Publier vos produits
Deck-mounted metering faucet, single-hole, single-supply 333-765PSHABCP

Deck-mounted metering faucet, single-hole, single-supply 333-765PSHABCP

Traduit par Google,

Un robinet doseur MVP® prévient les fuites et améliore l'hygiène, la facilité d'utilisation et les économies d'eau. Notre nouvelle poignée 765 est fabriquée en métal et conçue pour résister au vandalisme, pour une fiabilité inégalée. La cartouche MVP® réglable vous permet d'adapter la durée d'écoulement du robinet aux conditions du site. Cette conception brevetée et éprouvée est couverte par une garantie de 5 ans, la meilleure du secteur. La cartouche MVP®, associée à une sortie à faible débit, permet de réaliser d'importantes économies d'eau.

Spécification
    • Pressure compensating Econo-Flo™ non-aerating outlet, 0.35 GPM (E39JKABCP)
    • 0.25 gal/cycle (0.95 L/cycle) max.
    • 2" MVP® metering push handle (765-PSHJKCP)
    • MVP® metering cartridge and actuator (667-780KJKABNF)
    • Single-hole
    • 1/2" NPSM supply inlet with coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
    • Polished chrome

    Weight: 2.15 lb
    Package Dimensions: 11.88 × 6.56 × 4.12 in

Spécifications techniques
  • Réference unique.deck-mounted-metering-faucet-single-hole-single-supply-333-765pshabcp
  • Famille de produitsMetering Faucet
  • Groupe de produits333 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord