Publier vos produits
Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-62ABCP

Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-62ABCP

Traduit par Google,
  • Centres : Monotrou
  • Série de robinets : EQ
  • Finition : Chrome poli
  • Mélangeur : Mitigeur mécanique encastré inclus
  • Monture : Pont
  • Alimentation : CC avec système d'alimentation à long terme (LTPS)
  • Détails de l'alimentation : Le système d'alimentation à long terme (LTPS) fournit une alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus, selon l'utilisation
  • Catégorie de produit : Robinets sans contact
  • Pulvérisation : 10 secondes d'autonomie avec présence de la main. La fonction de temporisation automatique de sécurité coupe l'eau après 10 secondes. Réactivez le robinet en retirant les mains du capteur pendant au moins 1 seconde.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eq-c11a-62abcp--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsEQ Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets