Publier vos produits
Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head, Hand Spray, and Tub Spout, SH-PB1-11-121

Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head, Hand Spray, and Tub Spout, SH-PB1-11-121

Traduit par Google,
  • Série Robinetterie : SH
  • Finition : Chrome poli
  • Bride : Comprend le bras de douche et la bride murale
  • Support mural
  • Catégorie de produit : Accessoires de baignoire et de douche
  • Jet : Pulvérisateur manuel de 2,5 GPM avec tuyau en acier inoxydable de 69 pouces et fonction pause
  • Garniture : barre coulissante murale de 61 cm avec porte-douche à main
  • Type : Équilibrage de pression
Spécifications techniques
  • Réference unique.sh-pb1-11-121--tub-and-shower-fitting
  • Famille de produitsTub & Shower Fittings
  • Groupe de produitsSH Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord