Publier vos produits
SSK Single Entry Sealing Kit
SSK Single Entry Sealing Kit
    Chromalox

    SSK Single Entry Sealing Kit

    Traduit par Google,

    Ce kit fournit une entrée de câble résistante à l'eau pour un câble, un support de tuyau résistant à l'eau et à la corrosion pour amener le câble à l'extérieur de l'isolation pour une connexion facile à l'alimentation. Une sangle de tuyau (série PS) est nécessaire pour fixer ce modèle à un tuyau. Un petit adaptateur de tuyau est disponible pour les tailles de tuyau inférieures à 1-1/2". Boîte de jonction fournie par le client requise.

    † Approuvé pour CSA Classe I, Div. 2 groupes A, B, C & D et Classe II, Div. 2, Groupes F, G lorsque la boîte de jonction utilisée est conforme à la norme NEMA 4X et certifiée par un organisme tiers approprié pour une utilisation dans cette application et dans les emplacements dangereux (Div. 2)

    Le kit comprend :

    • 1 Raccord à compression
    • 1 contre-écrou
    • 1 manchons de terminaison en silicone
    • 1 Entretoise de tuyau
    • 1 joint torique
    • 1 passe-câble autorégulateur
    • 1 passe-câble à puissance constante
    • 2 Épissure bout à bout non isolée 14-16 AWG
    • 2 Épissure bout à bout isolée 14-16 AWG

    Spécification
      • Use With: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Fits All Pipe Sizes
      • Mounts Above the Insulation for Easy Access
      • Third-party certifications: CSA, FM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.chromalox-ssk-single-entry-sealing-kit
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHeat Trace Connection Kits
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.13
    • Largeur (pouces)2.75
    • Profondeur (pouces)2.25
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCBoîtier de raccordement
    • Nom UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Code UNSPSC261216
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Code CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Numéro OmniClass23-35 33 15
    • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution