Publier vos produits
FlexaRail
FlexaRail
FlexaRail
FlexaRail

    FlexaRail

    Traduit par Google,
    Garde-corps métalliques à barres verticales

    Les sols inégaux ne posent aucun défi au système de clôture Flexa-Rail™, grâce à ses panneaux innovants à ratissage automatique qui s'adaptent sans effort aux contours de n'importe quel terrain, y compris les pentes abruptes, sans avoir besoin de marcher. Populaires pour leur adaptabilité, les panneaux plus courts sont privilégiés autour des aires de jeux pour enfants, des zones de loisirs et des nouveaux lotissements. Les arceaux standard sont approuvés par ROSPA pour une utilisation autour des aires de jeux pour enfants, garantissant ainsi que la sécurité n'est jamais compromise.</p>
    <p>Lorsqu'une sécurité accrue est essentielle, Flexa-Rail™ se montre à la hauteur avec des panneaux plus hauts, créant une formidable barrière autour du périmètre de l'école. Ces options plus hautes offrent des configurations polyvalentes, y compris des dessus de barres verticales avec des embouts en fer de lance, dissuadant efficacement les intrus.

    Caractéristiques:

    • Construit avec des matériaux recyclés, contribuant à la durabilité environnementale
    • Les panneaux auto-ratissants s'adaptent sans effort aux irrégularités du sol
    • Disponible avec des options de plaque de base et d'enfouissement au sol pour une flexibilité d'installation
    • Offre des options de barre verticale, de dessus en arc ou de dessus plat pour répondre à différentes préférences
    • Les dessus sûrs le rendent idéal pour une utilisation dans les écoles, les terrains de jeux et les lotissements nouvellement construits.
    Spécification
    • Standard: BS1722-9

      Product Reference: CLD Flexarail vertical bar railing System

      Panel width: 2880mm

      Wire diameter: 25.4mm

      Available heights

      Select as required: 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2100, 2400mm

      Nominal heights: 0.9m to 2.4m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: Bow top, vertical bars & ROSPA options

      Panel installation: Bottom of panel minimum 40mm above final ground level

      Topping

      options: Range of options available from standard bow top to spearhead finial

      Posts: 60x60mm dia2.5mm SHS

      Maximum post

      Centres: 2995mm

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep. Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Spécifications techniques
    • Réference unique.flexarail
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures