Publier vos produits
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair

    ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair

    Traduit par Google,

    La série de chaises Titan allie élégance et sophistication à polyvalence et durabilité.

    Le siège et le dossier luxueusement rembourrés offrent le soutien et la confiance requis par de nombreux invités de taille normale d'aujourd'hui.

    Que votre application concerne un hall d'entrée, un espace commun ou une résidence-services/soins de santé, la série Titan offrira à vos invités des heures de confort et de détente.

    Le modèle sans bras Titan offre plus de confort aux patients bariatriques.

    Le levier de mobilité Royal EZ offre aux soignants une solution pratique à un problème de repas. Lorsqu'il est fixé à n'importe quelle chaise de salle à manger standard, le Royal EZ permet à un soignant de déplacer doucement et en toute sécurité une personne assise vers et loin de la table. Le Royal EZ peut facilement déplacer la chaise avec peu d'effort. La chaise roule lorsque le levier est enfoncé par le soignant, avec pratiquement aucune force.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    Spécification
    • Seat Width: 20"

      Supports up to 800 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ComforTek-Seating-CT801-20R-Mobility-Assist-Armless-Chair
    • Famille de produitsChair
    • Groupe de produitsArmless Mobility Assist
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-25 49 11 15
    • Titre OmniClassGeriatric Chairs