Publier vos produits
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    Traduit par Google,

    Châssis en acier.
    Mousse durcie à froid de 3 po.
    Rembourrage en mousse de 1,5 po - Dos.
    Support lombaire.
    Roulettes de qualité médicale - 3 po de diamètre.
    (4) roulettes entièrement verrouillables.
    Capuchons de bras en poly robustes.
    Tissus et vinyles antimicrobiens / Crypton.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ComforTekSeating #RollingChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #BariatricChair

    Spécification
    • Dimensions: 22”W x 24”D x 34.5”H

      Seat Width: 20” Wide

      Seat Height: 18” / 20”

      Weight: 43 Lbs

      Weight Capacity: 600 Lbs

      Specifications: Steel Frame 3” Cold Cured Foam 1.5” Foam Cushioning - Back Lumbar Support Medically Rated Casters - 3” Diameter (4) Fully Locking Casters Heavy Duty Poly Arm Caps Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls Available in a 18” / 20” Seat HEIGHT 25 Warranty on Frame 15 Year Warranty on Cold Cured Foam 5 Year Warranty on Fabric.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ComforTek-Seating-CT841-22BAR-Bariatric-Mobility-Assist-22-inch-Chair
    • Famille de produitsChair
    • Groupe de produitsMobility Assist
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-25 49 11 15
    • Titre OmniClassGeriatric Chairs