Publier vos produits
SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Angled Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 Port - Part Number : 760151324
CommScope

SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D® 1100GS6 Evolve Angled Category 6A U/UTP Patch Panel, 24 Port - Part Number : 760151324

Traduit par Google,
Les panneaux SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 1100GS6 sont disponibles en options 1U et 2U, en conceptions inclinées et droites et présentent l'élégant design SYSTIMAX 360. Les fonctionnalités améliorées de gestion des câbles arrière facilitent l'installation par rapport aux méthodes actuelles de regroupement/habillage des câbles en réduisant le temps et les étapes pour attacher les faisceaux de câbles à l'arrière de la nouvelle plate-forme de panneaux, Evolve, est un système de panneaux modulaires intelligent/prêt à l'emploi conçu pour accueillir modules multi-connecteurs non blindés, prises d'information blindées individuelles, lignes réseau en cuivre pré-raccordées et futures conceptions de connecteurs. Pour les applications qui exigent de l'intelligence aujourd'hui, la plate-forme de panel offre une intelligence intégrée, offrant un aperçu approfondi de votre réseau pour la vision, la connaissance et le contrôle de votre infrastructure réseau. Si, toutefois, vous n'êtes pas prêt pour l'intelligence aujourd'hui mais que vous souhaitez avoir la flexibilité de l'ajouter plus tard, la plate-forme de panneau prêt intelligent permet aux clients d'évoluer vers des déploiements d'intelligence au fur et à mesure que leurs besoins réseau évoluent. Prenant en charge les architectures avec des cordons et des câbles plus courts et offrant des performances améliorées, cette nouvelle plate-forme de panneau rend le 10G plus facile - et la vie meilleure - que jamais auparavant.
  • Le module multi-connecteur GS6 utilise des contacts croisés à paires chevauchantes brevetés et des technologies en instance de brevet pour obtenir une réduction efficace de la diaphonie exogène garantissant que les normes de l'industrie sont respectées pour les niveaux de performance de la catégorie 6A/EA
  • Conception architecturale et flexibilité - prend en charge des câbles de 5 mètres dans des canaux à 3 et 4 connecteurs, des câbles de 3 mètres dans des canaux à 2 connecteurs et des cordons de connexion croisés jusqu'à 1 mètre
  • Alien Crosstalk est conforme aux normes de l'industrie ; TIA-568-C et CEI 11801
  • Acheminement et regroupement faciles des câbles grâce à une meilleure gestion des câbles arrière
  • Prend en charge le déploiement des solutions cuivre pré-raccordées InstaPATCH® Cu
  • Disponible en options 24 ports (1U) et 48 ports (2U) et en constructions droites et coudées, toutes deux compatibles iPatch (intelligence)
  • Dispose de l'élégant design SYSTIMAX 360
  • Aucun outil requis lors de l'installation des kits de mise à niveau iPatch Ready
  • Bénéficie d'une extension de garantie produit et d'une assurance applications de 20 ans lorsqu'il est inclus dans un canal SYSTIMAX GigaSPEED certifié



Numéro de pièce : 760151324
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00045
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)43.7
  • Largeur (mm)482.6
  • Profondeur (mm)271
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau