Publier vos produits
GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP 3U Panel Kit - Part Number : 760001677
CommScope

GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP 3U Panel Kit - Part Number : 760001677

Traduit par Google,

Pour simplifier la terminaison ou l'interconnexion de vos circuits voix, données et vidéo, CommScope propose des panneaux modulaires de haute qualité pour le câblage de catégorie 3, 5, 5e, 6 et 6A. Disponibles avec jusqu'à 72 ports, ces panneaux droits et inclinés sont faciles à installer et à entretenir. De plus, ils respectent ou dépassent les normes de performance et de transmission pour les applications critiques.

  • Rétrocompatible avec les cordons et câbles de catégorie 6, 5e, 5 et 3



Numéro de pièce : 760001677
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00416
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)132.5
  • Largeur (mm)482.6
  • Profondeur (mm)220.02
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau