Publier vos produits
Fiber Enclosures – TFP Series Rack Mount Fiber Panels
CommScope

Fiber Enclosures – TFP Series Rack Mount Fiber Panels

Traduit par Google,
Le panneau de fibre TrueNet (TFP) monté en rack fait partie intégrante du portefeuille de produits fibre de CommScope. Les panneaux fibre optique TFP peuvent être commandés en une, deux, quatre et cinq tailles d'unité de rack et sont entièrement modulaires pour être configurés pour une variété d'applications. Les packs d'adaptateurs modulaires uniques intègrent une conception d'adaptateur coudée pour permettre un accès facile à chaque port et une gestion supérieure des câbles et une protection du rayon de courbure.

CARACTÉRISTIQUES
  • Les panneaux TFP combinent les caractéristiques uniques des guides de câbles verticaux et des adaptateurs d'angle gauche/angle droit, offrant une protection contre le rayon de courbure, un routage intuitif et un accès facile au connecteur
  • L'accès arrière rend la terminaison sur le terrain ou l'épissage rapide et efficace. Les versions 1RU et 2RU offrent un accès coulissant pratique aux terminaisons et aux épissures
  • Vendus séparément pour une flexibilité maximale avec un délai de livraison minimum, les packs d'adaptateurs TFP peuvent également être préconfigurés en usine pour une mise en service plus efficace
  • Terminaison/épissure haute densité à 288 positions dans l'espace de seulement cinq unités de rack (8,75 pouces)
  • Les panneaux sont équipés de supports de montage réglables pour fournir un montage en rack ou en armoire de 19 ou 23 pouces (EIA ou WECO) ainsi qu'un montage encastré de 4 ou 5 pouces
  • Des guides de câbles verticaux installables sur site de chaque côté du panneau assurent la protection du rayon de courbure et la gestion des fibres sortant du panneau

APPLICATIONS ET AVANTAGES
  • Idéal pour le montage en rack ou en armoire dans les zones de distribution horizontale et d'équipement
  • La modularité, la fonctionnalité et la densité rendent le TFP idéal pour un montage à proximité de serveurs, commutateurs, routeurs et SAN

À propos de CommScope

CommScope aide les entreprises du monde entier à concevoir, construire et gérer leurs réseaux filaires et sans fil. Nos solutions d'infrastructure réseau aident les clients à augmenter la bande passante ; maximiser la capacité existante ; améliorer les performances et la disponibilité du réseau ; augmenter l'efficacité énergétique; et simplifier la migration technologique.

Nous contacter

Service client : 800/553-0938
Centre d'assistance technique : 800-366-3891 poste 73475
www.commscope.com/Support/

Spécifications techniques
  • Réference unique.fiber_tfp
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsPatch Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau