Série DL - Deux méthodes d'humidification adiabatique intelligemment combinées
L'humidificateur hybride Condair DL repose exclusivement sur les avantages des deux principes d'humidification que sont l'atomisation et l'évaporation. Cela aboutit à la résolution durable des problèmes clés qui peuvent surgir lorsque ces technologies sont utilisées individuellement. Le système d'humidification est donc le premier choix en termes d'hygiène, d'efficacité énergétique et de rentabilité.
Atomiser
L'eau d'humidification est atomisée par des buses d'atomisation en acier inoxydable à faible
pression. Les buses de pulvérisation ont un débit de pulvérisation réglable et sont réparties de manière optimale sur toute la section transversale de l'appareil. Une efficacité d’évaporation élevée et une répartition uniforme de l’humidité sont obtenues grâce à cette disposition.
Évaporer
L'unité d'évaporation en céramique premium est placée à l'extrémité de la distance d'humidification. Il capte l’eau humidifiante et assure la meilleure réévaporation possible. Les plaques en céramique permettent ainsi l'utilisation la plus efficace des matériaux de haute qualité.
eau humidifiante. En même temps, ils empêchent l’accumulation d’eau dans les composants en aval. Derrière l'humidificateur Condair DL se trouve un air respirable sans aérosol et humidifié de manière hygiénique.
Contrôleur tactile intuitif
Avec le contrôleur tactile Condair, vous avez tous les appareils et données de processus en un coup d'œil. Les données fonctionnelles peuvent être consultées en temps réel et grâce à un historique détaillé des données. Via la connexion IoT (Internet of Things), les données peuvent être transférées vers le Condair Cloud,
consultés et analysés en ligne.
La connexion à Modbus RTU ou Modbus TCP ainsi qu'à BACnet IP ou BACnet MS/TP s'effectue facilement directement via les interfaces rattachées au contrôleur. Le DL dispose de la technologie BACnet certifiée BTL (BACnet Testing Laboratories).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |