Le Condair Esco utilise la vapeur du réseau de vapeur existant d'un bâtiment pour humidifier une unité de traitement d'air (CTA) ou un conduit. Il conditionne la vapeur pour éliminer la condensation et garantit que seule de la vapeur sèche est fournie pour le contrôle de l'humidité.
Condair Esco 10 peut fonctionner jusqu'à 4 bars et fournir jusqu'à 250 kg/h d'humidification à une CTA. Il intègre une vanne à disque rotatif en céramique qui offre une modulation de 0 à 100 %, un contrôle très précis et empêche la possibilité de fuite de vapeur lorsqu'elle est fermée.
Le tuyau de vapeur du Condair Esco est doté de minuscules buses intérieures qui aspirent la vapeur uniquement du centre du tuyau de vapeur, là où elle est la plus chaude et la plus sèche. Cela garantit que toute condensation qui se produit autour des bords extérieurs plus froids ne soit pas introduite dans le conduit.
Contrairement à d'autres humidificateurs à vapeur sous pression qui intègrent des lances de vapeur préchauffées pour éviter ces « crachats », le tuyau de vapeur d'Esco réduit le transfert de chaleur vers le flux d'air et fournit une humidité instantanée sur demande sans aucun temps de préchauffage nécessaire.
Le Condair Esco est disponible avec des unités de vannes en fonte ductile ou en acier inoxydable et avec une variété d'options de conduites de vapeur pour s'adapter aux dimensions des conduits et satisfaire les distances d'humidification (absorption) requises.
Disponibilité de la région
| Asie | Afrique | Amérique du Sud | L'Europe | Océanie |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Afrique du Sud | Argentine | Allemagne | Australie |
Chine | Angola | Chili | Autriche | Nouvelle-Zélande |
Corée du Sud | Botswana | Uruguay | Belgique | |
Émirats arabes unis | Égypte | Bulgarie | ||
Inde | Mozambique | Croatie | ||
Indonésie | Namibie | Danemark | ||
Israël | Tunisie | Espagne | ||
Jordanie | Zimbabwe | Estonie | ||
Malaisie | Finlande | |||
Pakistan | France | |||
Singapour | Grèce | |||
Syrie | Hongrie | |||
Thaïlande | Irlande | |||
Turquie | Islande | |||
Italie | ||||
Lettonie | ||||
Lituanie | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |