Publier vos produits
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations
Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations

    Optio XP Multi-Gas Monitor for Hazardous Locations

    Traduit par Google,

    Le détecteur multi-gaz fixe OPTIO XP peut fournir une couverture de détection pour jusqu'à 6 capteurs ou servir de passerelle pour votre système de détection de gaz OPTIO sans fil. Les capteurs à distance en option peuvent être câblés jusqu'à 100 pieds, donnant au système de détection une zone de couverture massive lors de l'utilisation de plusieurs capteurs. Les sorties OPTIO XP se composent de 4 contacts de relais secs, (2) sorties analogiques 4-20 mA et de communications Modbus RTU sur RS-485.

    Caractéristiques

    • Jusqu'à 6 capteurs capables de détecter plus de 100 gaz
    • Capteurs à distance jusqu'à 100'
    • Configurable en tant que passerelle à 32 nœuds pour le système de détection de gaz sans fil OPTIO
    • À utiliser dans les zones classées
    • Interface facile à utiliser avec télécommande infrarouge
    Spécification
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Methane CH4
      • Hydrogen
      • Hydrogen Sulfide H2S
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Dioxide CO2
      • Oxygen O2
      • Chlorine CL2
      • Ammonia NH3
      • Ozone O3
      • Nitric Oxide NO
      • Propane C3H8
      • Hydrogen Cyanide HCN
      • Hydrogen Chloride HCL
      • Sulfur Dioxide SO2
      • VOCs (Volatile Organic Compounds)

      Contact Conspec to inquire about gases not listed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.optio-xp-fixed-multi-gas-detector
    • Famille de produitsFire Protection Products
    • Groupe de produitsGas Detectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCAlarme
    • Code ETIMEC002455
    • Nom ETIMGas detector
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_33
    • Description de l'Uniclass 2015Gas detectors
    • Code CSI MasterFormat 201428 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
    • Numéro OmniClass23-27 11 27 17
    • Titre OmniClassGas Detectors