KID 327 est une table à langer fixe autoportante à grande capacité de rangement, pour petits et grands espaces. Doit être complété par une échelle pour un fonctionnement optimal. La surface de la table à langer est en plastique moulé facile à nettoyer. Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalate.
Les tables peuvent être combinées entre elles et avec d'autres tables de la gamme.
Caractéristiques et avantages Table à langer
- Matelas 715x715x30mm
- 4 paniers de rangement
- Échelle escamotable
Banc de lavage
- Robinet avec douchette extensible
- 4 paniers de rangement
- Pages de garde
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |