Taille : 4" (pour encadrement 2x4) & 6" (pour encadrement 2x6)
La boîte d'aération de sécheuse en métal DBX1000M avec anneau de garniture à pression. Les boîtiers d'évent de sécheuse DBX1000M sont en acier de calibre 22 à revêtement en poudre blanc, sont disponibles en deux tailles 4″ (pour un mur 2 × 4) ou une taille 6″. (Pour un mur 2 × 6) Ces enceintes de ventilation pour sécheuse peuvent également être utilisées pour la ventilation vers le bas, il suffit de retourner la boîte à l'envers. Le DBX1000M est également livré avec un anneau de garniture encliquetable.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |