Conçues pour réduire les coûts d'eau, d'électricité et de gaz tout en améliorant la productivité, les laveuses-essoreuses hautes performances de la série E offrent une extraction à grande vitesse, une conception autoportante facile à installer, une durabilité inégalée et une programmabilité ultime ! Les laveuses commerciales de la série E offrent plus de performances en utilisant moins de main-d'œuvre, de ressources naturelles et de produits chimiques. La laveuse à chargement frontal de la série E est disponible en modèles d'une capacité de 20 à 255 livres.
INSTALLATION DE LA RONDELLE À IMPACT ZÉRO
La conception autoportante de la série E permet une installation rapide et un fonctionnement le jour même. Contrairement aux rondelles à montage rigide, il n'est pas nécessaire de boulonner les rondelles de la série E aux fondations en béton. Les machines sont construites à l'aide d'un système de ressorts multidirectionnels (MDS) qui absorbe 95 % de toutes les vibrations pendant le processus de lavage. Cela permet une installation dans des endroits non conventionnels, y compris les buanderies avec chauffage au sol, le tout avec peu ou pas de préparation du sol ou de coût. De plus, la conception autoportante permet aux blanchisseries de déplacer facilement les laveuses de la série E sans aucun impact sur l'installation.
EXTRAIT SUPER-VITESSE
Les laveuses à chargement frontal commerciales de la série E atteignent silencieusement et doucement des vitesses d'extraction jusqu'à 405 G-force, environ 280 G-force de plus que la plupart des laveuses à montage dur. L'extraction à grande vitesse élimine plus d'eau de chaque charge, ce qui réduit le temps de séchage, le temps de fonctionnement, la consommation d'électricité et les frais de main-d'œuvre. En réduisant le temps de séchage, l'exposition à la chaleur dommageable et l'action mécanique sont également réduites, ce qui réduit l'usure du linge. Le linge dure plus longtemps, tout comme vos sécheuses, qui fonctionnent moins d'heures par jour. Les laveuses commerciales à chargement frontal de la série E permettent une lessive plus efficace et plus productive.
A FAIBLE CONSOMMATION
La technologie de la série E permet une qualité de lavage supérieure en utilisant considérablement moins d'eau que de nombreuses laveuses concurrentes. La série E est conçue sans puisard—une zone de rétention d'eau à la base de la laveuse. Cela permet d'économiser jusqu'à 3 gallons d'eau à chaque remplissage par rapport aux machines équipées d'un puisard extérieur. Moins d'eau utilisée équivaut à une réduction des coûts de chauffage de l'eau et à une réduction de l'utilisation de produits chimiques. Le système AquaFall™ de la série E améliore encore l'efficacité. L'eau pénètre dans le tambour de la laveuse par les trous des élévateurs de tambour. Lorsque le tambour tourne, les élévateurs libèrent l'eau par le haut, permettant une saturation de la charge, une pénétration chimique et un rinçage supérieurs. Le système AquaMixer™ de Continental améliore également l'action de lavage en mélangeant de l'eau chaude et de l'eau froide pour obtenir des températures de bain précises, ce qui minimise la consommation d'eau chaude.
FACILE À MAINTENIR
Pour réduire le temps de maintenance et les coûts associés, tous les composants nécessitant un entretien régulier sont facilement accessibles. Le panneau supérieur de la laveuse peut être retiré rapidement, le drain est facilement accessible et le système de transmission peut être entretenu en retirant simplement le panneau arrière de la laveuse. Les roulements sont lubrifiés à vie, la courroie poly-v n'a pas besoin d'être serrée et les roulements et les joints sont facilement remplacés sans retirer le tambour de la laveuse. Les machines présentent également des coins arrondis pour éviter les chocs et les contusions de l'opérateur et pour faciliter le nettoyage de la machine.
LES LAVEUSES DE LA SÉRIE E SONT FACILES À PROGRAMMER
La série E propose trois commandes programmables : Logi, Logi Pro et Inteli. Les contrôles sont essentiels pour augmenter la productivité de la blanchisserie sur site. Pourquoi? En personnalisant les programmes en fonction du type de charge spécifique, le contrôle réduit le temps nécessaire pour traiter une charge, ce qui augmente la productivité. Les laveuses à minuterie fixe ne permettent pas cette flexibilité et ont par conséquent des temps de cycle plus longs et une productivité plus faible. De plus, la flexibilité de contrôle de la série E offre une protection contre les dommages coûteux du linge dus à un traitement inutile et aux dommages chimiques. Malgré leur technologie de pointe, les commandes ne pourraient pas être plus simples à utiliser. Une fois les programmes définis, les opérateurs sélectionnent simplement un numéro de programme et poussent le démarrage.
Logi Control (Logic) - Modèles de 30 et 40 livres - Le Logi Control hautement flexible, disponible sur les modèles EH030 et EH040, offre huit programmes modifiables individuellement, chacun avec jusqu'à neuf bains comprenant plusieurs cycles de prélavage, lavage et rinçage. Les variables de chaque bain, y compris la température de lavage, les niveaux d'eau, les temps de cycle, la rotation et les vitesses d'extraction de la force G, peuvent être programmées individuellement pour une efficacité maximale en fonction du type de charge. Les laveuses de la série E avec Logi Controls peuvent être programmées pour l'injection automatique de produits chimiques, garantissant un nettoyage constant et éliminant les dommages causés aux tissus par une utilisation excessive de produits chimiques.
Logi Pro Control - Modèle de 20 livres - Le Logi Pro Control très flexible offre 25 programmes modifiables individuellement, chacun avec jusqu'à 11 bains comprenant plusieurs cycles de prélavage, lavage et rinçage. Les variables de chaque bain, y compris la température de lavage, six niveaux d'eau, les durées de cycle, la rotation et les vitesses d'extraction de la force G, peuvent être programmées individuellement pour une efficacité maximale en fonction du type de charge. Les laveuses de la série E avec commandes Logi Pro peuvent être programmées pour l'injection automatique de produits chimiques, garantissant un nettoyage constant à chaque lavage et éliminant la possibilité d'une utilisation excessive de produits chimiques et d'endommager le tissu.
Inteli Control (Intelligent) - Modèles de 30 à 255 livres - Le contrôle le plus flexible et le plus dynamique jamais conçu par Continental, l'Inteli permet un contrôle complet de chaque aspect conditionnel du processus de lavage ! Doté d'un écran LCD avec des icônes faciles à comprendre qui indiquent l'état du cycle et de la programmation, le contrôle peut être programmé manuellement ou à l'aide d'une carte mémoire. Avec 20 cycles préprogrammés et jusqu'à 79 cycles modifiables individuellement, les utilisateurs peuvent contrôler la température de l'eau (par degré), la vitesse et la durée de rotation du lavage, cinq combinaisons de rotation de lavage marche/arrêt, plusieurs niveaux d'eau, le refroidissement du bain (par degré) et six vitesses d'extraction programmables. L'Inteli est si flexible qu'il peut être programmé pour un cycle de lavage d'aussi peu que trois minutes jusqu'à un programme prolongé d'une durée d'heures ou de jours. Une option de chauffage auxiliaire permet d'augmenter progressivement la température de l'eau du bain. Le trempage nocturne et le démarrage différé en option sont également des caractéristiques standard.
CONSTRUCTION, DURABILITÉ ET LONGÉVITÉ ÉPROUVÉES
Les laveuses de la série E sont dotées de tambours intérieurs et extérieurs durables en acier inoxydable AISI-304 conçus pour une utilisation constante. Les panneaux avant, latéraux et supérieurs sont construits en acier et revêtus de la finition Titan Steel Finish™ unique de Continental pour une apparence et une résistance à la corrosion supérieures. Chaque composant est conçu avec le moins de soudures possible pour une résistance inégalée. La porte surdimensionnée, qui facilite le chargement et le déchargement, est également équipée d'une charnière robuste de type boulon pour résister aux rigueurs d'une utilisation constante. Des coins arrondis de l'armoire aux roulements surdimensionnés et au système d'étanchéité de qualité, aucun détail n'a été négligé. Pas étonnant que la série E bénéficie d'une solide garantie du fabricant !
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |