Publier vos produits
PC80 Flatwork Ironer

PC80 Flatwork Ironer

Traduit par Google,

Les facteurs clés de votre entreprise :

  • PC80 est le résultat de plus de 40 ans d'expérience de Girbau dans la fabrication de repasseuses . L'incorporation d'avancées technologiques majeures fait passer cette nouvelle repasseuse à plat au niveau supérieur par rapport à son prédécesseur, le PSN80.
  • La qualité de finition est irréprochable grâce au système Rigid Technology , basé sur les quatre caractéristiques clés du lit rigide : robustesse et finition parfaite ; le circuit S-coil qui assure une répartition uniforme de la température dans tout le lit ; la surface de repassage (même le pont entre les tambours est chauffé); la pression (uniforme et optimisée pour offrir la meilleure qualité de finition).
  • Contrôle de processus : le contrôle PLC permet un programme pour chaque client ou besoin . Avec une capacité de 100 programmes, il offre une personnalisation maximale du repassage.
  • Télémaintenance : Le système de connexion à distance GHelp (en option) permet d'effectuer des diagnostics à distance sans aucun déplacement et de capter des informations pour effectuer des analyses de productivité, d'incidents et d'heures de fonctionnement.
  • Durabilité et rentabilité : PC80 est une machine longue durée. Un long cycle de vie pour assurer un fonctionnement ininterrompu et la rentabilité de votre entreprise.
Spécification
  • Cylinder diam. 800 mm
    Steam, thermal fluid and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.continentalgirbau-PC80-ironer
  • Famille de produitsIndustrial Division
  • Groupe de produitsFlatwork Ironer PC SERIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_46_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flatwork ironers
  • Numéro OmniClass23-21 41 00
  • Titre OmniClassCommercial Laundry Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis