Publier vos produits
X20125 Heated-Roll Flatwork Ironer

X20125 Heated-Roll Flatwork Ironer

Traduit par Google,
DES RÉSULTATS DE HAUTE QUALITÉ SANS CONDITIONNEMENT AU SÉCHEUR
Les repasseuses Express Flatwork sont dotées d'un système exclusif de tension de sangle Kinematic® qui applique trois fois et demie plus de pression sur le linge que les repasseuses à rouleaux traditionnelles. Ce système, combiné à un collecteur d'aspiration intégré en acier inoxydable et à une entrée BTU élevée, évapore rapidement l'humidité, ce qui permet un repassage en un seul passage sans conditionnement de la sécheuse. Le linge peut être acheminé directement de la laveuse à la repasseuse, ce qui permet d'économiser du travail et de l'énergie !
Spécifications techniques
  • Réference unique.continentalgirbau-x20125
  • Famille de produitsHeated-Roll Ironers
  • Groupe de produitsExpress Flatwork Ironers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)64.2
  • Largeur (pouces)161.5
  • Profondeur (pouces)46.2
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC003572
  • Nom ETIMIroning system
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_46_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flatwork ironers
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Ironing Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 41 23
  • Titre OmniClassCommercial Flat Work Ironers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis