Publier vos produits
RMG033 Commercial Washer

RMG033 Commercial Washer

Traduit par Google,

Laveuses commerciales à montage rigide G-Flex pour blanchisseries sur site

Les laveuses-essoreuses G-Flex - les laveuses à montage rigide les plus avancées de Continental - génèrent des vitesses d'extraction atteignant 200 G-force, offrent un contrôle hautement programmable et fournissent des résultats supérieurs en utilisant moins d'eau et d'énergie.

L'extraction à grande vitesse améliore la productivité

Les rondelles G-Flex génèrent des vitesses d'extraction de 200 G-force, tandis que la plupart des autres rondelles à montage dur n'atteignent que des vitesses de 75-150 G-force. À mesure que la vitesse d'extraction augmente, la quantité d'humidité éliminée de chaque brassée augmente également. À leur tour, les charges mettent moins de temps à sécher, ce qui améliore la productivité, réduit l'utilisation de la sécheuse et réduit la consommation de gaz naturel.

Vitesses d'extraction programmables

Les laveuses G-Flex offrent la flexibilité de six vitesses d'extraction programmables, dont 100, 140 et 200 G-force. Les vitesses d'extraction de la force G peuvent être ajustées pour répondre aux exigences de base spécifiques de la plupart des blanchisseries. Toutes les laveries sur site n'ont pas la fondation en béton de 8 pouces requise pour faire fonctionner une laveuse à montage rigide de 200 G-force. Le G-Flex peut fonctionner sur une base moindre en ajustant l'extrait de force G en conséquence. La force G programmable est essentielle lorsque les variables d'installation ne sont pas idéales.

Alimentation monophasée

Les laveuses G-Flex fonctionnent sur une alimentation monophasée, ce qui simplifie l'installation.

Contrôle Logi Pro

Une programmabilité supérieure signifie que les blanchisseries peuvent nettoyer correctement une variété de tissus et de types de charge en fonction des besoins spécifiques de la lessive. Le contrôle Logi Pro très flexible offre 25 programmes modifiables individuellement - chacun avec jusqu'à 11 bains, y compris plusieurs cycles de prélavage, lavage et rinçage. Les variables au sein de chaque bain - y compris la température de lavage, les niveaux d'eau, les durées de cycle, la rotation et les vitesses d'extraction de la force G - peuvent être programmées individuellement pour une efficacité maximale en fonction du type de charge. Malgré leur technologie de pointe, les commandes ne pourraient pas être plus simples à utiliser. Une fois les programmes réglés, les opérateurs sélectionnent simplement le numéro de programme et appuient sur Start !

Injection chimique automatique

Les laveurs G-Flex offrent deux moyens de distribution de produits chimiques : manuellement, à l'aide d'un distributeur de produits chimiques secs et liquides monté sur le dessus, ou automatiquement, par injection de produits chimiques. Le distributeur de produits chimiques monté sur le dessus comprend jusqu'à quatre compartiments : un pour le lavage, un pour le prélavage en option et deux pour les produits javellisants liquides uniquement et les produits acides/neutralisants. Un puissant système de rinçage des compartiments (en option) réduit la maintenance en nettoyant soigneusement chaque compartiment après chaque cycle. L'injection automatique de produits chimiques liquides, d'autre part, assure non seulement un nettoyage constant à chaque lavage, mais élimine également la possibilité d'une utilisation excessive de produits chimiques et d'endommagements du tissu en raison d'une erreur de l'opérateur.

A faible consommation

Dotées de caractéristiques vertes, les laveuses G-Flex présentent une conception sans puisard, ce qui permet d'économiser jusqu'à trois gallons d'eau à chaque remplissage. Le système exclusif AquaFall™ conserve davantage l'eau. AquaFall libère de l'eau dans chaque charge à travers des trous dans les élévateurs de tambour pour une meilleure saturation et un meilleur rinçage. À leur tour, les blanchisseries conservent l'eau et économisent sur les coûts de chauffage de l'eau. Le système GFlex AquaMixer™ mélange l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir des températures de bain précises, ce qui minimise la consommation d'eau chaude

Simple à entretenir et durablement construit

Les laveuses G-Flex sont dotées de tambours intérieurs et extérieurs durables en acier inoxydable AISI-304. Les panneaux avant, latéraux et supérieurs sont construits en acier et revêtus de la finition Titan Steel Finish™ unique de Continental pour une apparence et une résistance à la corrosion supérieures. Une porte surdimensionnée, qui permet un chargement et un déchargement faciles, est équipée d'une charnière robuste de type boulon pour résister aux rigueurs d'une utilisation constante. Pas étonnant que G-Flex soit couvert par une garantie ContinentalCare™ de 5/3 ans.

Spécification
  • Capacity 33 lbs
    Cylinder Diameter 24.4 inch
    Cylinder Depth 16.4 inch
    Cylinder Volume 4.5 cu ft
    Net Weight 525 lbs
    Crated Weight 580 lbs
    Machine Width 29.5 inch
    Machine Depth 32.25 inch
    Machine Height 52.9 inch
    Door Opening 12.9 inch
    Floor to Door 20 inch
    Shipping Dimensions 30.6 x 37.9 x 58.8 inch
    Washing Speed 47 rpm
    Spin Speeds 47/100/380/540/635/760 rpm
    G-force 50/100/140/200
    Static Force Transmitted 721 lbs
    Dynamic Force Transmitted 1387 lbs
    Frequency of Dynamic Force 12.7 Hz
    Drain Diameter 3 inch (mm) 3 (80)
    Water Inlets 2 @ 3/4 inch
    Recommended Water Pressure 30-60 PSI
    Water Flow 16 gal/min
    Total Power 0.85 kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.girbau-rmg033
  • Famille de produitsWasher-Extractors
  • Groupe de produitsRMG-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000638
  • Nom ETIMWashing machine
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_47_32
  • Description de l'Uniclass 2015Front-loading washers
  • Code CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Numéro OmniClass23-21 41 41 11
  • Titre OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis