Le Surround est un luminaire moderne qui rehausse l'apparence de tout espace commercial. Le cadre lumineux Surround est livré en standard avec (4) CCT sélectionnables en 80+CRI et est proposé avec (3) packages de lumens sélectionnables en faible, moyen et élevé. La conception innovante de la lentille nervurée de 1,5" de large offre une distribution de lumière esthétique entièrement lumineuse et douce correspondant aux plafonniers et panneaux standard. Le Surround utilise la grille en T et la dalle de plafond existantes ou peut être suspendu et est disponible dans (5) facteurs de forme différents, ce qui en fait une solution parfaite pour moderniser une variété d'espaces. La LED mince éclairée Surround est une excellente solution moderne pour les espaces commerciaux comme les campus universitaires, les bureaux modernes et les salles de conférence.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
États-Unis |
Groenland |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Jamaïque |
Mexique |
Nicaragua |
Panama |
République dominicaine |