Publier vos produits
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module

    WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module

    Traduit par Google,
    Le module d'interface de programmation Bluetooth WaveLinx CAT (BPI-CL) permet aux utilisateurs de programmer un espace en permettant l'échange de données entre les appareils CAT et l'application mobile WaveLinx CAT. L'interface de programmation Bluetooth CAT communique avec d'autres appareils CAT, via un câble CAT5e, via ses deux connecteurs RJ-45. Il dispose d'un module radio Bluetooth® Low Energy (BLE) qui se connecte en toute sécurité à un appareil mobile lorsqu'il est à portée. Une fois connectés, les utilisateurs peuvent utiliser l'application WaveLinx CAT pour s'identifier et configurer les appareils dans cette zone. Le module est alimenté par l'alimentation du bus CAT et est livré avec des languettes de montage pour une installation facile au mur ou sur une boîte de jonction.
    Spécification
      • Bluetooth radio used to pair to a mobile device with WaveLinx CAT app
      • Two RJ45 ports used to connect to CAT communication bus and other CAT devices
      • Draws power from CAT communications bus to simplify wiring
      • Remotely upgradeable firmware
      • Encrypted authentication to a WaveLinx Mobile App for secure programming
      • Plenum rated device for simple installation in plenum spaces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooper-controls-cat-bpi-c-l
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsWaveLinx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès