Publier vos produits
Greengate OXC-P - Extreme Temperature Sensors

Greengate OXC-P - Extreme Temperature Sensors

Traduit par Google,
Le capteur infrarouge passif de températures extrêmes offre une couverture constante et stable dans les environnements où la chaleur, le froid ou l'humidité extrêmes sont importants, et où les variations de température sont importantes. Un circuit de compensation de température stabilise la sensibilité entre -40 °C et 52 °C. Un circuit de contrôle de la lumière ambiante évite les allumages et extinctions intempestifs dus à de brèves variations de luminosité ambiante. La fonction de balayage d'éclairage avec commutateur DIP sélectionnable empêche l'allumage intempestif des lumières après des variations de puissance dans les installations équipées de systèmes de contrôle informatisés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-extreme-temperature-oxc-p
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

Disponibilité de la région

Amérique du Nord