Publier vos produits
Metalux All-Pro APHL Series

Metalux All-Pro APHL Series

Traduit par Google,
La série APHL est idéale pour les applications industrielles ou de vente au détail. Les conceptions optiques offrent des performances idéales à partir de lampes T5 ou T8. Le composant d'éclairage vers le haut produit une excellente uniformité du plafond. Le flux lumineux élevé d'APHL permet d'appliquer les avantages de la fluorescence à des hauteurs de montage élevées qui étaient traditionnellement exclusives à HID. Les avantages incluent un rendu des couleurs exceptionnel, une efficacité élevée du système, une longue durée de vie de la lampe, un allumage/rallumage instantané et des applications APHL uniformes incluant la vente au détail , centres commerciaux, environnements industriels légers et récréatifs. Certains contaminants en suspension dans l'air peuvent diminuer l'intégrité des composants acryliques. Reportez-vous aux tableaux de compatibilité des matériaux pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-aphl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures