Publier vos produits
Lumiere Boca 650

Lumiere Boca 650

Traduit par Google,
Le Boca 650 est un minuscule luminaire encastré de 3 5/8" de diamètre pour une utilisation dans le béton, la brique, la pierre ou la terre. Le luminaire est disponible en tant que luminaire fixe ou feu de position à motifs avec des ouvertures simples, doubles ou quadruples. Le faisceau non réglable fournit une source de lumière blanche et nette pour le rasage ou le marquage dans les zones restreintes. Disponible en LED ou halogène (lampe bi-broches MR11 ou T3). La LED est disponible en deux puissances, quatre températures de couleur et trois répartitions de faisceau différentes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-boca-650
  • Famille de produitsBuried Uplights
  • Groupe de produitsLumiere Inground
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord