Publier vos produits
Lumiere Boca 696

Lumiere Boca 696

Traduit par Google,
Boca 696 est un luminaire LED compact de 6-1/4" de diamètre par 9,25" de profondeur. Il est livré en standard avec une option de tension de ligne (transformateur abaisseur magnétique 12 V intégré) ou une option basse tension (un transformateur basse tension à distance est requis). Le transformateur intégré permet au luminaire d'être connecté directement à une tension de ligne de 120 V, 230 V, 240 V ou 277 V (spécifier). L'ensemble de lampe réglable offre une inclinaison verticale de +/- 22° et une rotation horizontale de 360° pour un éclairage vers le haut de précision, un éclairage mural ou un éclairage général dans les zones restreintes. Conçu pour un montage encastré dans du béton, de la brique, de la pierre ou de la terre, il convient aux applications carrossables. Le luminaire convient également pour un montage encastré dans un parquet intérieur ou extérieur. Diverses lentilles, persiennes et filtres de couleur ou dichroïques peuvent être combinés - jusqu'à trois à la fois - pour créer de multiples effets d'éclairage. Le Boca 696 comprend le système exclusif de protection contre le siphon (SPS) de Lumiere qui empêche l'eau de siphonner dans le luminaire à travers ses propres fils conducteurs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-boca-696-in-ground
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures