Publier vos produits
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed

    Corelite Bridge Metric Recessed

    Traduit par Google,
    L'encastré LED Bridge™ Metric offre un design à la fois traditionnel et moderne avec la dernière technologie d'éclairage à semi-conducteurs. L'optique WaveStream™ haute performance permet des économies d'énergie maximales et un éclairage optimal dans un luminaire encastré peu profond ultra-minimaliste. Deux options optiques WaveStream sont disponibles ; un motif entièrement uniforme et un motif carré qui offre un aspect translucide unique sans sacrifier les performances. Des options de blindage supplémentaires sont également disponibles, notamment des incrustations à perforation rectangulaire, à perforation ronde et à nano-prismes. Disponible dans plusieurs tailles métriques populaires, le Bridge est hautement configurable avec des options bien pensées et un certain nombre de styles architecturaux pour une polyvalence d'application.
    Spécification
      • Architectural quality design and construction
      • Available in 600 x 600, 600 x 1200, 500 x 1500, and 20" x 60" versions
      • Leverages our patented WaveStream Technology with AccuAim™ optics
      • Customize the luminaire aesthetic with three optional shielding inlays
      • Up to 116 lumens per watt
      • Well-designed integral daylight/occupancy sensor options
      • L75 at 100,000 hours w/ 5 year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-corelite-bridge-metric-recessed
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsCorelite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord