Publier vos produits
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze
iO LED CoviO Graze

    iO LED CoviO Graze

    Traduit par Google,
    Le iO CoviO Graze fournit un rasage et un lavage des murs architecturaux pour mettre en valeur les textures et les surfaces verticales ou éclairer les espaces. Le CoviO Graze offre 8 distributions optiques bidirectionnelles, 3 options de sortie de lumens jusqu'à 1500 lm/ft ainsi qu'un indice de protection IP66 et une petite taille qui en font un choix polyvalent pour une large gamme d'espaces intérieurs et extérieurs. La gradation intégrale standard 0-10V de 100% à 1%, le CoviO Graze offre une gamme complète de puissance. Le module LED 90 CRI standard avec binning MacAdam de 1,5 étape et la meilleure couleur de sa catégorie sur l'angle offre un éclairage d'accentuation linéaire de haute qualité, propre et uniforme jusqu'à 300 pieds à partir d'une seule chute de puissance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-covio-graze
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsiO™ architectural
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures