Publier vos produits
Lumark Crosstour XTOR LED
Lumark Crosstour XTOR LED
Lumark Crosstour XTOR LED
Lumark Crosstour XTOR LED

    Lumark Crosstour XTOR LED

    Traduit par Google,
    La gamme brevetée d'appliques murales LED Lumark Crosstour™ offre un style architectural unique grâce à ses LED ultra-lumineuses et écoénergétiques. Sa construction robuste et compacte en aluminium moulé sous pression, son boîtier arrière universel, sa visserie en acier inoxydable et son compartiment optique étanche et muni d'un joint d'étanchéité rendent le Crosstour insensible aux contaminants. L'applique murale Crosstour est idéale pour un montage mural ou en saillie, un montage inversé pour l'éclairage de façades ou d'auvents, sur poteau ou borne et pour l'éclairage des allées basses, y compris les escaliers. Ses applications typiques incluent les entrées d'immeubles, les installations polyvalentes, les immeubles d'habitation, les institutions, les écoles, les escaliers et les quais de chargement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-crosstour-xtor-led
    • Famille de produitsLuminaries for External Lighting
    • Groupe de produitsLumark™ XTOR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine