Publier vos produits
Corelite Divide Surface and Suspended LED
Corelite Divide Surface and Suspended LED

    Corelite Divide Surface and Suspended LED

    Traduit par Google,
    La nouvelle génération d'éclairage est arrivée avec la série Divide™, inspirée par l'architecture et optimisée par la technologie LED WaveStream™. La vaste gamme de produits LED performants comprend une gamme complète de luminaires encastrés, suspendus linéaires, en saillie et muraux. Le design moderne et ultra-plat de Divide est complété par des fonctionnalités pratiques pour une utilisation pratique. L'optique Accu-Aim™ haute performance permet de réaliser des économies d'énergie maximales tout en atteignant les niveaux d'éclairage souhaités. Disponible en longueurs de 1,20 m, 2,40 m et en longueurs continues, la série Corelite Divide suspendue est idéale pour les bureaux ouverts, les bureaux privés, les commerces, les hôpitaux et les établissements d'enseignement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-divide-surface-suspended-led
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsCorelite™ Divide Surface and Suspended LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord