Publier vos produits
Fail-Safe HVL High Abuse Linear

Fail-Safe HVL High Abuse Linear

Traduit par Google,

Le luminaire linéaire Fail-Safe Harmony VR offre une esthétique exceptionnelle et une résistance remarquable. Les options de modèles linéaires à LED et les configurations de connexion de Fail-Safe offrent une polyvalence inégalée pour une large gamme d'applications. Les embouts moulés sous pression et le corps en aluminium extrudé lourd offrent résistance et rigidité pour les environnements complexes tandis qu'une lentille en polycarbonate nervuré linéaire extrudé obscurcit l'image de la lampe et diffuse la lumière de manière uniforme. Le luminaire linéaire Harmony VR est idéal pour les zones où le besoin d'esthétique et de protection contre le vandalisme est essentiel. Parfait pour les écoles, les hôpitaux, les couloirs, les dortoirs, les toilettes publiques, les espaces communs et les stations de transit.

Spécification
    • Ideal for use in vandal prone areas, where aesthetics are important
    • Die-cast aluminum end caps flat or beveled. Matte white paint standard
    • Energy efficient LEDs, high CRI illumination. Dimmable driver standard
    • Aluminum extruded side rails for added protection
    • Available in 8" and 12" widths
    • Clear linear ribbed polycarbonate lens, prisms inward. Opal optional
    • Continuous mount with the connector band
    • Pendant mount available, with or without uplight
    • 1', 2', 4', and 8' lengths
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-fail-safe-hvl-high-abuse-linear
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsFail-Safe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine