Publier vos produits
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights

    Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights

    Traduit par Google,

    Compacte et facile à installer, l'applique murale LED extérieure HALO BKHD offre un éclairage fiable et un contrôle moderne pour les façades commerciales. Choisissez parmi 5 températures de couleur (3 000 K à 6 500 K) et 3 flux lumineux (2 100/2 800/3 500 lumens), avec une gradation 0-10 V pour une efficacité accrue. Une cellule photoélectrique intégrée à détection crépusculaire assure un fonctionnement automatique et sans entretien jusqu'à 50 000 heures. Conçue pour remplacer les anciens luminaires muraux et se monter sur des boîtes de jonction standard, elle est compatible avec les systèmes 120-277 V. Bénéficiant d'un support technique basé aux États-Unis et d'une garantie de 5 ans, HALO est une marque de confiance forte de près de 70 ans d'expertise dans le domaine de l'éclairage.

    Spécification
      • Decorative LED wall light with compact footprint
      • Dusk-to-dawn photocell with selectable CCT and lumens
      • UV-resistant lens and rust-resistant bronze finish
      • 5 color temperatures: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K
      • Selectable brightness: 2100 / 2800 / 3500 lumens
      • 0–10V dimming for energy savings and control
      • Installs to recessed junction boxes; includes hardware and safety wire
      • IP65 wet-location rated; die-cast aluminum housing
      • Meets commercial outdoor lighting standards
      • 50,000-hour maintenance-free operation
      • 5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo-bkhd-series-decorative-outdoor-led-wall-lights
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine